Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.12177

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)80x30
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/8-IG
Dati di costruzione
Attributo Valore
Bmax(S) 37.5  mm
Bs 30.9  mm
G1 G1/8"-IG
H 15  mm
LG1 5  mm
Lmax.(S) 86.5  mm
Ls 80.9  mm
Z (freccia elastica) 6  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 105  N
Forza laterale 130  N
Forza laterale superficie oleosa 91  N
Volume 11  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 20  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 4  mm
Dimensione (lxl) 80 x 30
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR
Numero di pieghe 0
Peso 17.2  g
Famiglia di prodotti SAOG-S
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello