Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.12255

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)95x40
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG3/8-IG
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Bmax(S) 46  mm
Bs 40.6  mm
dn 6  mm
G1 G3/8"-IG
H 29.5  mm
LG1 9  mm
Lmax.(S) 101  mm
Ls 95.6  mm
SW1 22  mm
Z (freccia elastica) 6  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 165  N
Forza laterale 192  N
Forza laterale superficie oleosa 110  N
Volume 18  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 35  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Dimensione (lxl) 95 x 40
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR
Numero di pieghe 0
Peso 64.9  g
Famiglia di prodotti SAOG-S
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello