- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
SAX 80 ED-85 G1/4-AG RP
Numero articolo: 10.01.19.00217
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Misura | 80 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connessione | G1/4"-AG |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 6.1 mm |
| Dmax(S) | 92.2 mm |
| Ds | 81 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 34.5 mm |
| LG1 | 14.5 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 13.9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 270 N |
| Forza laterale | 192 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 269 N |
| Volume | 51 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 32.5 mm |
| Misura | 80 |
| Connessione | G1/4"-AG |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
| Peso | 43.5 g |
| Famiglia di prodotti | SAX |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione