Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa Bin-Picking (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SVE – parte in elastomero
  • Nipplo di connessione del tipo SC

Parti di ricambio disponibili: ventosa SVE, nipplo di connessione SC

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SVE 33 PU-55 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.19.00280

Ventosa per processi di bin-picking con adattamento ottimale ad un'ampia gamma di pezzi

Industrie: Logistica | Universale

Misura33
Materiale della ventosaPoliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Filettatura G1G1/8"-AG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 4.1  mm
Ds 32.1  mm
G1 G1/8"-AG
H 43.5  mm
LG1 7.5  mm
SW1 14  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale della ventosa Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Misura 33
Famiglia di prodotti SVE
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello