Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

SAOXB 80x40 ED-85 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.05867

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)80x40
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
H 42.7  mm
Z (freccia elastica) 14  mm
B1 39  mm
L1 78.8  mm
Bs 39  mm
dn 4.5  mm
SW3 5  mm
Ls 80  mm
Lmax.(S) 84  mm
Bmax(S) 46  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
l2 63  mm
b2 23  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale della ventosa Elastodur ED
Forza di presa (-600 mbar) 76.1  N
Forza di strappo 96.6  N
Famiglia di prodotti SAOXB
Materiale del nipplo Alluminio
Numero di pieghe 1.5
Durezza del materiale [Shore A] 85  Shore A
Dimensione (lxl) 80x40
Raggio pezzo min. (convesso) 17.5  mm
Volume 30.9  cm³
Superficie di aspirazione efficace 26.52  mm²
Forza laterale 42.8  N
Forza laterale superficie oleosa 50.4  N
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello