Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG MOD

Numero articolo: 10.01.06.05996

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G1/4"-IG
H 32.5  mm
Z (freccia elastica) 7.5  mm
B1 19.6  mm
L1 39.5  mm
Bs 20  mm
dn 4.5  mm
SW3 5  mm
Ls 40  mm
Lmax.(S) 43  mm
Bmax(S) 24  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
l2 29.2  mm
b2 9.2  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale della ventosa Elastodur ED
Forza di presa (-600 mbar) 14.3  N
Forza di strappo 27.3  N
Famiglia di prodotti SAOXB
Materiale del nipplo Alluminio
Numero di pieghe 1.5
Durezza del materiale [Shore A] 85  Shore A
Dimensione (lxl) 40x20
Raggio pezzo min. (convesso) 8  mm
Volume 4.6  cm³
Superficie di aspirazione efficace 6.67  mm²
Forza laterale 10.8  N
Forza laterale superficie oleosa 14.7  N
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello