- NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-IG MOD
Numero articolo: 10.01.06.05998
Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 40x20 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | G3/8"-IG |
| H | 32.5 mm |
| Z (freccia elastica) | 7.5 mm |
| B1 | 19.6 mm |
| L1 | 39.5 mm |
| Bs | 20 mm |
| dn | 4.5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 40 mm |
| Lmax.(S) | 43 mm |
| Bmax(S) | 24 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| l2 | 29.2 mm |
| b2 | 9.2 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Forza di presa (-600 mbar) | 14.3 N |
| Forza di strappo | 27.3 N |
| Famiglia di prodotti | SAOXB |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimensione (lxl) | 40x20 |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 8 mm |
| Volume | 4.6 cm³ |
| Superficie di aspirazione efficace | 6.67 mm² |
| Forza laterale | 10.8 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 14.7 N |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione