FGA 4 HT1-60 N003
Numero articolo: 10.01.06.04093
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
| Misura | 4 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 2 mm |
| d1 | 3 mm |
| d2 | 2.5 mm |
| D1 | 4.6 mm |
| Dk | 4 mm |
| Dmax(S) | 5 mm |
| Ds | 4 mm |
| H | 5.5 mm |
| H2 | 1.5 mm |
| H3 | 2.6 mm |
| Z (freccia elastica) | 1.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 0.29 N |
| Misura | 4 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Peso | 0.1 g |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 1.5 mm |
| Famiglia di prodotti | FGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione