FG 20 SI-HD-65 N016
Numero articolo: 10.01.06.04149
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari
Industrie: Elettronica | Imballaggi
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Altezza H | 22.1 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 10.5 mm |
| D1 | 20 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 22.1 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (freccia elastica) | 9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Raggio pezzo min. (convesso) | 30 mm |
| Misura | 20 |
| Famiglia di nippli | N 016 |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione