SA-NIP N049 G1/8-IG DN300
Numero articolo: 10.01.06.04451
Nipplo di collegamento ventosa
| Famiglia di nippli | N 049 |
| Filettatura G1 | G1/8"-IG |
| Lunghezza L1 | 21 (mm) |
| Lunghezza di montaggio | 12 (mm) |
| Diametro nominale dn | 3 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| D | 7.4 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| L | 12 mm |
| L1 | 21 mm |
| L2 | 9 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | N 049 |
| Materiale | Alluminio |
Documentazione
Documentazione