FG 25 NBR-ESD-55 N062
Numero articolo: 10.01.06.04459
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Elettronica | Imballaggi
| Misura | 25 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 2.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 10 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26 mm |
| Ds | 23 mm |
| H | 34 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (freccia elastica) | 18 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 4.71 N |
| Forza di strappo | 19 N |
| Volume | 5.22 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 30 mm |
| Misura | 25 |
| Famiglia di nippli | N062 |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 3.9 g |
| Famiglia di prodotti | FG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione