FG 32 NBR-ESD-55 N018
Numero articolo: 10.01.06.04460
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Elettronica | Imballaggi
| Misura | 32 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 2.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 16 mm |
| D1 | 32.4 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 33.5 mm |
| Ds | 32 mm |
| H | 37.5 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 12.06 N |
| Forza di strappo | 36.9 N |
| Volume | 9.77 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 35 mm |
| Misura | 32 |
| Famiglia di nippli | N 018 |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 9.5 g |
| Famiglia di prodotti | FG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione