- NUOVO
FG 12 HT1-ESD-60 N062
Numero articolo: 10.01.06.06223
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Elettronica
| Misura | 12 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 2.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 12 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| Ds | 12 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (freccia elastica) | 7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 1.18 N |
| Forza di strappo | 3.5 N |
| Volume | 0.75 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 12.5 mm |
| Misura | 12 |
| Famiglia di nippli | N062 |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 1.1 g |
| Famiglia di prodotti | FG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".