PSPF 33 SI-30/55 G3/8-AG
Numero articolo: 10.01.06.05591
Ventosa a soffietto 2K (rotonda) per confezioni sottili, instabili e piene di liquid
Industrie: Imballaggi
| Misura | 33 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Durezza del materiale | 55 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | PSPF |
| Numero di pieghe | 3.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Z (freccia elastica) | 14.5 mm |
| d2 | 14 mm |
| dn | 10.3 mm |
| Dmax(S) | 33.5 mm |
| Ds | 33 mm |
| G1 | G3/8"-AG |
| G1 | G3/8-AG |
| H | 47.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 3.5 |
| Misura | 33 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Forza di presa (-600 mbar) | 24 N |
| Famiglia di prodotti | PSPF |
| Volume | 7.5 cm³ |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione