FSG 62 HT1-60 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.06.02481
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Plastica | Solare | Vetro
| Misura | 62 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/4"-IG |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Famiglia di prodotti | FSG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 29.5 mm |
| dn | 4.4 mm |
| Dmax(S) | 65 mm |
| Ds | 62.2 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 69 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 29 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Misura | 62 |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Connessione | G1/4-IG |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 75 mm |
| Volume | 72.5 cm³ |
| Forza di presa (-600 mbar) | 41.01 N |
| Forza di strappo | 137 N |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Peso | 59 g |
| Famiglia di prodotti | FSG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione