Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.05703

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Industrie: Alimentare | Imballaggi

Misura9
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Caratteristiche del materialeCompatibile con la FDA
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/8"-IG
Numero di pieghe2.5
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 4.1  mm
Dmax(S) 9.5  mm
dn 3.5  mm
Ds 9  mm
G1 G1/8"-IG
H 27  mm
LG1 8.5  mm
SW1 14  mm
Z (freccia elastica) 3  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale della ventosa Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Misura 9
Numero di pieghe 2.5
Connessione G1/8-IG
Raggio pezzo min. (convesso) 10  mm
Volume 0.15  cm³
Forza di presa (-600 mbar) 0.79  N
Forza di strappo 2.3  N
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 4  mm
Peso 4.9  g
Famiglia di prodotti FSG
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello