FSG 25 SI-MD-55 G1/8-IG
Numero articolo: 10.01.06.05718
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Alimentare | Imballaggi
| Misura | 25 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/8"-IG |
| Numero di pieghe | 2.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 10 mm |
| Dmax(S) | 26 mm |
| dn | 3.5 mm |
| Ds | 23 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| H | 46 mm |
| LG1 | 8.5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (freccia elastica) | 18 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Misura | 25 |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Connessione | G1/8-IG |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 30 mm |
| Volume | 5.22 cm³ |
| Forza di presa (-600 mbar) | 4.71 N |
| Forza di strappo | 19 N |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Peso | 9 g |
| Famiglia di prodotti | FSG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione