SAXB 40 ED-85 G3/8-AG
Numero articolo: 10.01.42.00041
Ventosa a soffietto per la massima dinamica su superfici molto curve e oliate
Industrie:Automobilistico | Metallo
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G3/8-AG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 44 mm |
| Ds | 39.4 mm |
| D1 | 33.8 mm |
| G1 | G3/8"-AG |
| H | 28.8 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 9.8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 42 N |
| Forza laterale | 45 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 37 N |
| Volume | 8.7 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 18 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Misura | 40 |
| Connessione | |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
| Peso | 17.7 g |
| Famiglia di prodotti | SAXB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione