Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPB1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, inserto per ventose

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SPB1 40 ED-65 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03499

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Industrie: Imballaggi | Logistica

Misura40
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Filettatura G1G1/4"-IG
Numero di pieghe1.5
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 26.1  mm
dn 6.1  mm
Dmax(S) 48  mm
Ds 41.4  mm
G1 G1/4"-IG
H 47.2  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (freccia elastica) 16  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 35.9  N
Forza di strappo 46.8  N
Forza laterale 24.8  N
Volume 18.33  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 40  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Misura 40
Numero di pieghe 1.5
Materiale della ventosa Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 65  Shore A
Peso 22.9  g
Famiglia di prodotti SPB1
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello