SPB1 80 ED-65 G1/2-AG
Numero articolo: 10.01.06.03919
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Misura | 80 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Filettatura G1 | G1/2"-AG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 56 mm |
| dn | 6.1 mm |
| Dmax(S) | 88 mm |
| Ds | 81.4 mm |
| G1 | G1/2"-AG |
| H | 55.9 mm |
| LG1 | 14 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (freccia elastica) | 23.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 166 N |
| Forza di strappo | 200 N |
| Forza laterale | 59 N |
| Volume | 98.36 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 70 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Misura | 80 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 91.4 g |
| Famiglia di prodotti | SPB1 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione