SGO 30x10 SI-HD-65 N022
Numero articolo: 10.01.05.01037
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
| Dimensione (lxl) | 30x10 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 11.5 mm |
| Bs | 9.4 mm |
| d | 5.5 mm |
| d1 | 7 mm |
| dn | 2.5 mm |
| Dk | 11.5 mm |
| Lmax.(S) | 30.5 mm |
| Ls | 29.4 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5.5 mm |
| Z (freccia elastica) | 1.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 12.2 N |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Dimensione (lxl) | 30x10 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 2.8 g |
| Famiglia di prodotti | SGO |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione