- NUOVO
SGO 12x4 HT1-ESD-60 N020
Numero articolo: 10.01.05.01266
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Industrie: Elettronica
| Dimensione (lxl) | 12x4 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Proprietà del materiale | antitraccia |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 5 mm |
| Bs | 4 mm |
| d | 4.2 mm |
| dn | 1.5 mm |
| Dk | 8 mm |
| Lmax.(S) | 13 mm |
| Ls | 12 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 9.3 mm |
| Z (freccia elastica) | 0.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 1.8 N |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Dimensione (lxl) | 12x4 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 0.5 g |
| Famiglia di prodotti | SGO |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".