SAOF 80x40 NBR-45 RA
Numero articolo: 10.01.05.00580
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 80x40 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | RA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 43 mm |
| Bs | 38.6 mm |
| dn | 4 mm |
| H | 23 mm |
| L4 | 32 mm |
| Lmax.(S) | 85 mm |
| Ls | 80.6 mm |
| Z (freccia elastica) | 4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 140 N |
| Forza laterale | 110 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 100 N |
| Volume | 11.7 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 50 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Peso | 44 g |
| Famiglia di prodotti | SAOF |
| Dimensione (lxl) | 80x40 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione