SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG
Numero articolo: 11.01.42.03689
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 180x90 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/2-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 95 mm |
| Bs | 86.1 mm |
| dn | 18.6 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| H | 26 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 185 mm |
| Ls | 176.1 mm |
| Z (freccia elastica) | 8.9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 660 N |
| Forza laterale | 800 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 430 N |
| Volume | 140 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 350 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 8 mm |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 169 g |
| Famiglia di prodotti | SAOF |
| Dimensione (lxl) | 180x90 |
Documentazione
Documentazione