SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG
Numero articolo: 10.01.05.00094
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Industrie: Universale
| Dimensione (lxl) | 75x25 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/4"-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 27.5 mm |
| Bs | 25 mm |
| dn | 3.5 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 26 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 77 mm |
| Ls | 75 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 2.8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione (lxl) | 75x25 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 78.3 N |
| Volume | 5.86 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 30 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 26.9 g |
| Famiglia di prodotti | SGON |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione