Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Ventosa del tipo SPF (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

 

Accessorio disponibli: filtro

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SPF 25 ED-65 SC040

Numero articolo: 10.01.01.12371

Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca

Industrie: Imballaggi

Misura25
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 7.5  mm
d1 10.5  mm
Dk 15.1  mm
Dmax(S) 28  mm
Ds 26.4  mm
H 11  mm
H2 4.6  mm
Z (freccia elastica) 2  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 22.7  N
Forza di strappo 27.1  N
Forza laterale 17  N
Volume 1.7  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 30  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 4  mm
Misura 25
Famiglia di nippli SC 040
Numero di pieghe 0
Materiale della ventosa Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 65  Shore A
Peso 1.6  g
Famiglia di prodotti SPF
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello