SFF 8 HT1-ESD-60 SC020
Numero articolo: 10.01.01.16321
Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili
Industrie: Imballaggi
| Misura | 8 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFF |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 8.5 mm |
| Dk | 6.5 mm |
| Ds | 8 mm |
| d | 3.2 mm |
| d1 | 4.5 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 2.2 mm |
| H3 | 3.1 mm |
| Z (freccia elastica) | 0.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 2.2 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 1.5 N |
| Volume | 0.06 cm³ |
| Misura | 8 |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 7 mm |
| Famiglia di nippli | SC 020 |
| Peso | 0.1 g |
| Famiglia di prodotti | SFF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".