SFB1 15 EPDM-45 SC040
Numero articolo: 10.01.06.04374
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Industrie: Imballaggi
| Misura | 15 |
| Materiale della ventosa | EPDM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D1 | 11.5 mm |
| Dmax(S) | 16 mm |
| Dk | 12.8 mm |
| Ds | 15 mm |
| d | 7.5 mm |
| d1 | 10.4 mm |
| d2 | 4.7 mm |
| H | 16 mm |
| H2 | 4.7 mm |
| Z (freccia elastica) | 4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 6.1 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 1 N |
| Volume | 0.76 cm³ |
| Misura | 15 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | EPDM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 12 mm |
| Famiglia di nippli | SC 040 |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione