- NUOVO
SFB1 10 HT1-ESD-60 SC030
Numero articolo: 10.01.06.06228
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Industrie: Elettronica
| Misura | 10 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D1 | 8.2 mm |
| Dmax(S) | 11 mm |
| Dk | 8.7 mm |
| Ds | 10 mm |
| d | 5.5 mm |
| d1 | 7.3 mm |
| d2 | 3.4 mm |
| H | 12.3 mm |
| H2 | 4.2 mm |
| Z (freccia elastica) | 2.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 2.7 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 0.5 N |
| Volume | 0.29 cm³ |
| Misura | 10 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 10 mm |
| Famiglia di nippli | SC 030 |
| Peso | 0.34 g |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".