SAF 40 NBR-60 M14x1.5-AG
Numero articolo: 10.01.01.10733
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | M14x1.5-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 46 mm |
| Ds | 41 mm |
| G1 | M14x1,5-AG |
| H | 22 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 69 N |
| Forza laterale | 52 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 50 N |
| Volume | 5.3 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 50 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 19.7 g |
| Numero di pieghe | 0 |
| Famiglia di prodotti | SAF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione