SUF 70 HT1-60 G1/4-AG
Numero articolo: 10.01.01.14078
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Industrie: Plastica | Solare | Vetro
| Misura | 70 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 77.2 mm |
| Ds | 70 mm |
| dn | 5.1 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 22.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 198 N |
| Forza di strappo | 198 N |
| Volume | 18 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 100 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Misura | 70 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 59.6 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione