Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

DEF-20-F-JU-F

Numero articolo: 11.01.41.00004

Roccordo girevole sollevatore pneumatico Jumbo

Dati di costruzione
Attributo Valore
L 67  mm
B 105  mm
H 127  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di sollevamento 20  kg
Peso 1.46  kg
Categoria Unità di sollevamento

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello