Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

HTS-A2 D SGM 30/40 OP

Numero articolo: 10.01.17.00586

Sistema di supporto

Industrie: Automobilistico | Universale

Connessione 1Perno c l scanal Ø19
Design di utilizzoVentosa magnetica
Misura30/40
FormaDoppio blocco
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 59  mm
B2 7.2  mm
d 4.5  mm
D 19  mm
H 9.9  mm
H1 37.8  mm
H2 5.5  mm
H3 27.9  mm
H4 26.8  mm
L 59  mm
X1 46  mm
Y1 21.2  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Misura 30/40
Materiale Alluminio
Peso 79.1  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello