- NUOVO
HTR-SL-102-UB-HMK
Numero articolo: 10.07.10.50033
Supporto tubo
Montaggio | Staffa a U |
Lunghezza L | 155 (mm) |
Altezza H | 184.5 (mm) |
Design di utilizzo | Set per la gestione dei tubi flessibili |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 82.5 mm |
B2 | 47 mm |
H | 184.5 mm |
H1 | 248 mm |
L | 155 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione