STV-W G1/8-AG 4
Numero articolo: 10.08.03.00231
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 4 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 60 °C |
| Lunghezza L | 18.5 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| dn | 2 mm |
| D1 | 12 mm |
| H | 9.5 mm |
| H1 | 15.5 mm |
| L | 18.5 mm |
| L1 | 24.8 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 13 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di tubo flessibile di design | Tubo flessibile D = 4 d = 2 |
| Tipo di tubo flessibile di design | 4-2 |
| Materiale | Plastica |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 60 °C |
| Peso | 12.3 g |
| Famiglia di prodotti | STV |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione