Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Accessori disponibili: cavo di connessione, distributore di collegamento, fissaggio per barra DIN, filtro, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPSi-UHV-HD 16 G02 NO

Numero articolo: 10.02.02.05235

Espulsore compatto con tecnologia spec degli ugelli p magg livello di vuoto e funzionalità IO-Link

Eiettori compatti di formaHD
Diametro dell'ugello1.6 (mm)
ConnessioneG1/8"(1)-G1/8"(2)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max.)53.2 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione105.6 (l/min)
Livello di pressione acustica libero75 (dB(A))
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vuoto max.-910 (mbar)
Valvola di controlloAperto senza corrente
Funzione dell'eiettoreFunzione risparmio aria digitale
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 18  mm
B1 18.6  mm
D 16.5  mm
d 4.4  mm
D2 8.9  mm
d3 2.6  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H 99  mm
H2 40.8  mm
H3 47.5  mm
H4 16.5  mm
H5 5.5  mm
H6 31.5  mm
L 134.9  mm
L1 148.4  mm
L2 91.5  mm
L3 22  mm
L4 31  mm
L5 83.8  mm
X1 36.9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 16
Grado di evacuazione 91  %
Capacità di aspirazione (max.) 53.2  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 3.2  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 105.6  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 6.3  m³/h
Consumo d'aria da soffiare 7.2  m³/h
Livello di pressione acustica libero 75  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 77  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Connessione G02
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Collegamento elettrico M12-5
Peso 0.21  kg
Consumo d'aria massimo da soffiare 120  l/min
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 43,5 ... 87,0
Consumo d'aria da soffiare 4.24  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 3.73  cfm
Capacità di aspirazione (max.) 1.88  cfm
Vuoto max. -26.87  inHg
Famiglia di prodotti SCPSi-UHV-HD
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello