Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore base EIP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

EIP 05 S04 EA

Numero articolo: 10.02.01.02139

Eiettore Inline per produzione di vuoto direttamente nella tubazione flessibile

Diametro nominale05
ConnessioneTubo fless. D6(1)-D6(2)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 16.2  mm
d 6  mm
d1 6  mm
G1 G1/8"-AG
L 50.5  mm
L2 25.5  mm
LG1 7  mm
SW1 17  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 0,5 mm
Capacità di aspirazione (max.) 7  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 0.42  m³/h
Grado di evacuazione 89  %
Pressione di esercizio ottimale 4  bar
Connessione Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Peso 42  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello