Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Accessori disponibili: cavo di connessione, distributore di collegamento, fissaggio per barra DIN, filtro, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPS-UHV-HD 07 G02 NC NPN

Numero articolo: 10.02.02.06283

Espulsore compatto con tecnologia speciale degli ugelli per un maggiore livello di vuoto

Industrie: Universale

Eiettori compatti di formaHD
Diametro dell'ugello0.7 (mm)
ConnessioneG1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacità di aspirazione (max.)13 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione17.2 (l/min)
Livello di pressione acustica libero62 (dB(A))
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vuoto max.-910 (mbar)
Valvola di controlloChiuso senza corrente
FunzionalitàFunzione risparmio aria digitale
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 18  mm
B1 18.6  mm
D 16.5  mm
d 4.4  mm
D2 9  mm
d3 2.6  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H2 40.8  mm
H3 47.5  mm
H4 16.5  mm
H5 5.5  mm
H6 31.5  mm
L 135  mm
L1 148.4  mm
L2 91.5  mm
L3 22  mm
L4 29.5  mm
L5 83.8  mm
X1 36.9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 07
Grado di evacuazione 91  %
Capacità di aspirazione (max.) 13  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 0.8  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 17.2  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 1  m³/h
Consumo d'aria da soffiare 7.2  m³/h
Livello di pressione acustica libero 62  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 64  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Connessione G02
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Peso 0.21  kg
Consumo d'aria massimo da soffiare 120  l/min
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 43,5 ... 87,0
Consumo d'aria da soffiare 4.24  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 0.61  cfm
Capacità di aspirazione (max.) 0.46  cfm
Vuoto max. -26.87  inHg
Famiglia di prodotti SCPS-UHV-HD
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Merci rese ancora più buone.

Gli eiettori SCPS sono ora disponibili anche con un display a 7 segmenti!
La nuova serie SCPSc semplifica ulteriormente il funzionamento:
Tutti gli stati del sistema e i valori di impostazione sono leggibili a colpo d'occhio e la configurazione del prodotto è ancora più semplice.

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello