EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP3 F
Numero articolo: 10.03.01.00689
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
Tensione 50 Hz | S081 |
Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Tensione 60 Hz | S094 |
con | Filtro |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 150 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 180 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | 900 (mbar) |
Vuoto (60 Hz) | 900 (mbar) |
Approvazione | UL/CSA |
Potenza nominale a 50 Hz | 3 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 3.6 (kW) |
Peso | 200 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 440 mm |
B1 | 537 mm |
B2 | 70 mm |
G2 | G1-1/2"-IG |
G3 | G2-1/2"-IG |
G5 | M10-IG |
H | 478 mm |
L | 735 mm |
H1 | 579.5 mm |
L2 | 70 mm |
L1 | 847 mm |
Y1 | 300 mm |
X1 | 600 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Vuoto (50 Hz) | 900 mbar |
Vuoto (60 Hz) | 900 mbar |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 150 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 180 m³/h |
Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Potenza nominale a 50 Hz | 3 kW |
Potenza nominale a 60 Hz | 3.6 kW |
Tipo di corrente | AC3 |
Tipo attuale | Corrente trifase |
Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
Peso | 200 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione