EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F
Numero articolo: 10.03.01.00425
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 76 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensione 60 Hz | S069 |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 129 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 154 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 4 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4.5 (kW) |
| Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
| con | Filtro |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 119.5 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 470 mm |
| B2 | 107.5 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-IG |
| G3 | G1-1/2"-IG |
| G5 | M8-IG |
| H | 336 mm |
| H1 | 425.7 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 862 mm |
| L1 | 869.7 mm |
| L2 | 140 mm |
| X1 | 398 mm |
| Y1 | 245 mm |
| Y2 | 122.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 129 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 154 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Potenza nominale a 50 Hz | 4 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4.5 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 76 dB(A) |
| Peso | 119.5 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione