Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

SCTMi PNT E4 ACV00001J

Numero articolo: 10.02.02.07599

Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact

ComunicazioneProfinet
Numero di eiettoriE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 115.8  mm
B2 51.8  mm
B3 64  mm
d 5.5  mm
d1 4.5  mm
d2 8  mm
d3 6  mm
G1 M12x1-AG
H 91.5  mm
H2 34  mm
H3 81.2  mm
H4 16.5  mm
H5 12.5  mm
L 86.5  mm
L1 121.5  mm
L2 12.5  mm
L3 27.5  mm
X1 105.5  mm
Y1 40  mm
Y2 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di eiettori E4
Comunicazione Profinet
SCPMt 10 6/4 NO E1T
Peso 1.01  kg
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello