Schmalz

Note sull'ordine

Gli accessori sono adattati in modo ottimale della finger gripper mGrip.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

ACCS-mGrip BP HYG

Numero articolo: 10.13.04.00095

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriPiastra di copertura
ApplicazioneIgenico
Peso6.2 (g)
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 32.4  mm
H 20.4  mm
L 14  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Accessori Piastra di copertura
Applicazione Igenico
Peso 6.2  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello