- NUOVO
PSPF 33 SI-30/55 SC080
Numero articolo: 10.01.06.05502
Ventosa a soffietto 2K (rotonda) per confezioni sottili, instabili e piene di liquid
Misura | 33 |
Materiale della ventosa | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 30 (Shore A) |
Durezza del materiale | 55 (Shore A) |
Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
Numero di pieghe | 3.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
Z (freccia elastica) | 14.5 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.6 mm |
d2 | 14 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 33.5 mm |
Ds | 33 mm |
H | 40 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14.4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di pieghe | 3.5 |
Misura | 33 |
Materiale della ventosa | Silicone SI |
Forza di presa (-600 mbar) | 24 N |
Famiglia di prodotti | PSPF |
Durezza del materiale [Shore A] | 30 Shore A |
Durezza del materiale | 55 Shore A |
Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
Volume | 7.5 cm³ |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione