SUF 4 NBR-ESD-55 SC010
Numero articolo: 10.01.01.14020
Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 4 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 1.4 mm |
| Dk | 4.2 mm |
| Dmax(S) | 4.7 mm |
| Ds | 4 mm |
| H | 3.5 mm |
| H2 | 2 mm |
| Z (freccia elastica) | 0.4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 0.4 N |
| Forza di strappo | 0.4 N |
| Volume | 0.01 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 8 mm |
| Misura | 4 |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | SC010 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 0.04 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione