VRL-R G3/4 44.5x39 AL
Numero articolo: 10.02.01.02096
Prolunga (tonda)
| Materiale | Alluminio |
| Diametro esterno D | 44.5 (mm) |
| Lunghezza L | 39 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 19 mm |
| D | 44.5 mm |
| G1 | G3/4"-IG |
| G2 | G3/4"-AG |
| L | 39 mm |
| L1 | 53 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Peso | 82 g |
| Materiale | Alluminio |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione