SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B
Numero articolo: 10.01.30.01144
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Industrie: Alimentare
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Altezza H | 36.3 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 12.5 mm |
| Dmax(S) | 32.5 mm |
| Ds | 29.5 mm |
| H | 36.3 mm |
| L | 36 mm |
| Z (freccia elastica) | 5.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione