Schmalz

Note sull'ordine

La valvola mini compatta SCPM EV viene fornita come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).

Accessori disponibili: cavo di collegamento, spina di collegamento

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPMc EV S09 NO M8-6 PNP

Numero articolo: 10.02.02.06217

Mini valvola compatta per il controllo intelligente dei sistemi a vuoto

Industrie: Universale

ConnessioneTubo fless. D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Valvola di controlloAperto senza corrente
Collegamento elettricoConnettore M8, 6 poli
Tipo di protezione IPIP 40
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 12  mm
B1 12.5  mm
d1 4.2  mm
d2 6.2  mm
G3 M8x1-AG
H 65.5  mm
H1 73.8  mm
H2 25  mm
H3 7.5  mm
H4 30  mm
H5 7.5  mm
L 76.5  mm
L1 99.5  mm
L2 11.4  mm
L3 20.5  mm
X1 36  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Valvola di controllo NO
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Collegamento elettrico Connettore M8, 6 poli
Connessione Tubo fless. D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Peso 89  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello