VCBL-K2-HD 128x60x100 S-360-15
Numero articolo: 10.01.12.05311
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Forma | Heavy Duty |
Dimensione (lxl) | 128x60 |
Altezza H | 100 (mm) |
Disposizione | inseribile 360°/15° |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 128 mm |
B1 | 128 mm |
H | 100 mm |
H1 | 107 mm |
L | 60 mm |
L1 | 170 mm |
Documentazione
Documentazione