- Altezza 80 mm - 125 mm
- Variante S: max. 300x135 mm
- Variante M: max. 300x200 mm
- Variante L: max. 400x320 mm
Massima forza di bloccaggio grazie allo sfruttamento ottimale della superficie del pezzo con piastra di aspirazione adattata individualmente
Materiale speciale per l'attrito per un elevato assorbimento della forza laterale
L'inserto di attrito calibrato consente un bloccaggio preciso e la massima qualità di lavorazione.
Lunga durata grazie alla costruzione robusta e alle guarnizioni sostituibili
La versione con funzione di aspirazione consente il processo di pezzi speculari (ad es. finestra destra e sinistra) con la stessa ventosa.

Note sull'ordine
Schmalz produce blocchi di aspirazione in base alle dimensioni individuali del cliente. La piastra di aspirazione superiore viene prodotta in base alla geometria del pezzo del cliente. La piastra di aspirazione inferiore è rettangolare nelle dimensioni corrispondenti (tipo 1 e tipo 2) o ha anche una geometria individuale (tipo 3).
Se le dimensioni, l'altezza o altre esigenze differiscono da quelle elencate nei dati di costruzione, la fattibilità deve essere verificata caso per caso.
Processo di ordinazione dal pezzo al blocco di aspirazione individuale VCBL-GL-C:
*Esigenze per il file DXF del pezzo:
Indicazione delle unità di misura in millimetri (mm) o pollice (in).
Indicazione della scala (1:XX)
Dimensionamento del pezzo
| Tipo | B | H | H1 | H2 | L | R1 | Offset SO* | X | Raccordo tubo flessibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 1 - Blocco di aspirazione standard | S = max. 135 mm M = max. 200 mm L = max. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = max. 300 mm M = max. 300 mm L = max. 400 mm |
min. 15 mm | Individuale | 0 mm | per VSL 8/6 |
| Tipo 2 - Blocco di aspirazione standard con tacco | S = max. 135 mm M = max. 200 mm L = max. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = max. 300 mm M = max. 300 mm L = max. 400 mm |
min. 15 mm | Individuale | 12 mm | per VSL 8/6 |
| Tipo 3 - Blocco di aspirazione con funzione di inversione di marcia | S = max. 135 mm M = max. 200 mm L = max. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = max. 300 mm M = max. 300 mm L = max. 400 mm |
min. 15 mm | Individuale | 12 mm | per VSL 8/6 |
* Sfalsamento tra il contorno del pezzo e il contorno della piastra di aspirazione della ventosa