RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C MATCH
Numero articolo: 10.02.03.00376
Generatore di vuoto pneumatico per l'ecosistema di fine braccio MATCH
Tensione DC | 24 V - DC |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Funzione supplementare di una presa ad area | PXR (forma a X) |
Applicazione | DIO / IO-Link |
Modello | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 276 mm |
D | 75.5 mm |
D1 | 86.2 mm |
H | 43 mm |
H1 | 67.5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 12 mm |
L | 156 mm |
L2 | 70 mm |
X2 | 110 mm |
X3 | 240 mm |
Y2 | 55 mm |
Y3 | 120 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Funzione supplementare di una presa ad area | PXR (forma a X) |
Tensione DC | 24 V - DC |
Capacità di aspirazione (max.) | 52.5 l/min |
Vuoto max. | 850 mbar |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Potenza nominale | 1.51 W |
Tensione | 24V - DC |
Corrente nominale | 0.1 A |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documentazione | Lingua |
---|---|
Inglese |